AVENTICS-P-616

AVENTICS™ Valvola proporzionale SentronicHD Serie 616

Descrizione del prodotto

La SentronicHD AVENTICS Serie 616 è una valvola a 3 vie altamente precisa con controllo digitale e un'ampia gamma di funzioni diagnostiche. Il Data Acquisition Software (DaS) fornito assieme alla valvola SentronicHD può essere utilizzato per regolare i parametri di controllo della valvola in funzione a un'applicazione specifica. Il segnale di comando, il segnale di feedback e i parametri di controllo possono essere visualizzati in tempo reale e regolati come richiesto. La valvola SentronicHD può essere configurata per il controllo a doppio circuito di variabili di processo quali portata, forza, velocità, RPM e temperatura. La valvola è idonea per sistemi di sospensione pneumatica, apparecchiature per diagnostica e analitiche, biocombustibili e settore imbottigliamento.

Funzione
3 vie - 3/2 normalmente chiusa
Azionamento valvole
Proporzionale
Materiale corpo
Alluminio
Dimensione raccordo
¼”
Tensione
24 V CC
Frequenza
50/60 Hz
Fluido
Aria, gas inerte, gas naturale
Ambiente di esercizio
Interni
Tipo di raccordo
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Standard e normative
CE, EAC, IP65

Funzionalità

  • Le funzioni di diagnostica globale comprendono pressione in ingresso, valore target e monitoraggio della corrente
  • Pronte per applicazioni future-proof dell'Industria 4.0
  • Consumo di potenza minimo (< 5 W) per applicazioni a bassa potenza e remote
  • Display digitale e Server Web integrati per accesso remoto e facile manutenzione
  • Software DaS HD incluso per la configurazione e la calibrazione ottimale delle valvole
  • Sono disponibili versioni con applicazione con vuoto e pressione fino a 10 bar (145 psi)

Documenti e schemi