Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Keystone-F791A

Elettrovalvola Keystone™ F791A

Descrizione del prodotto

Un'elettrovalvola servoassistita con montaggio Namur robusta e a portata elevata per applicazioni generiche per il montaggio diretto su attuatori pneumatici Keystone Figure 89.

Funzionalità

  • Design compatto con interfaccia di montaggio NAMUR standardizzata e collaudata sul mercato, che riduce i costi e la complessità dell'installazione, aumentando al tempo stesso l'attuatore
  • Il corpo in alluminio anodizzato nero dell'elettrovalvola F791A è dotato di dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile di serie, garantendo un'eccellente resistenza alla corrosione
  • Adatta per l'uso con attuatori pneumatici a effetto doppio e singolo
  • La funzione a 5/2 o 3/2 vie è selezionabile tramite la piastra di configurazione della porta intercambiabile
  • Il ritorno dell'aria dello strumento (circuito chiuso) è una funzionalità integrata della piastra di configurazione della porta 3/2, che consente di indirizzare l'aria pulita e asciutta dello strumento verso le molle dell'attuatore pneumatico durante la corsa delle molle dell'attuatore, proteggendo in tal modo l'attuatore da un'atmosfera contaminata
  • Portata elevata di 1100 l/min (porte da 1/4”) e fino a 3000 l/min (porte da 1/2”) garantisce che l'elettrovalvola F791A si adatti alla maggior parte degli attuatori e offra tempi di risposta eccellenti
  • Comando manuale bi-stabile (Turn and Lock) incluso come standard
  • Dati nominali della protezione di ingresso a IP65 (Nema 4,4X)
  • Disponibile con configurazione a bobina singola (solenoide/molla) o doppia (solenoide/solenoide)
Idoneità della tensione
C.C.: 24 e 48, C. A.: 24, 48, 110, 120, 230 V
Valore nominale di temperatura
Da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F)
Valore nominale di pressione
Da 2 a 8,3 bar (da 30 a 120 psi)
Portata
1100 lmin-1 a 6,3 bar / Kv 0,9 / Cv = 1,04
3000 lmin-1 a 6,3 bar / Kv 2,45 / Cv = 2,84
Funzione della valvola
3 vie - 3/2 normalmente chiuse, 4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto
Grado di protezione IP
IP65 (Nema 4,4X)
Collegamenti pneumatici
1/4 BSPP o 1/4 NPT, 1/2 BSPP o 1/2 NPT
Ambiente di esercizio
Corrosivo, pericoloso, interni, esterni
Applicazioni
Per l'uso con attuatori pneumatici Keystone F89

Documenti e schemi