Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-SDN-C-RED

Moduli di ridondanza dell'alimentazione SolaHD™ (RED)

Descrizione del prodotto

I moduli RED (ridondanza dell'alimentazione) supportano il funzionamento dell'alimentatore ridondante monitorando in modo costante le condizioni di due alimentatori collegati a un singolo carico. I moduli RED sono certificati a livello internazionale per gli ambienti industriali più difficili e le aree pericolose. Il design MOSFET dei moduli RED genera meno calore rispetto ai modelli basati su diodi tradizionali. I LED diagnostici aiutano a bilanciare il carico tra i due alimentatori. Queste caratteristiche combinate garantiscono una durata prolungata sia per gli alimentatori che per i componenti alloggiati nella medesima custodia. Queste unità compatte funzionano con gli alimentatori SolaHD™ Serie SDN-D, SDN-C e SDN-P e con la maggior parte degli alimentatori in grado di funzionare in parallelo.

Prodotti

Search
1-4 di 4 risultati per Products
:
Hertz
50/60
Gamma delle tensioni in ingresso
10,8-30,8 V c.c. (SELV)
Temperatura di esercizio
Da -20 °C a +70 °C
Tensione nominale in uscita
12-28 V c.c.
Indicatore di stato
Visivo: (3) LED a due colori
Montaggio
DIN TS35/7,5 o TS35/15

Funzionalità

  • cULus, cRUus, CE, ATEX, IECEx, ExEAC, ABS, DNV-GL, RoHS
  • Funzionamento dell'alimentatore ridondante con isolamento reale
  • Le dimensioni compatte consentono di occupare meno spazio sul pannello
  • Diagnostica estesa
  • Il supporto del bilanciamento del carico prolunga la durata dell'alimentatore
  • Uso in aree pericolose con temperatura nominale T4
  • Funziona con una vasta gamma di alimentatori

Documenti e schemi