AVENTICS-P-NVB

Tramoggia vibratoria rabboccabile AVENTICS™ Serie NVB

Descrizione del prodotto

La tramoggia vibratoria rabboccabile NVB di AVENTICS offre prestazioni precise e affidabili in applicazioni di movimentazione e alimentazione. Progettati per la precisione e l'affidabilità, questi prodotti garantiscono un'integrazione e un'operatività senza interruzioni all'interno del sistema pneumatico, garantendo efficienza e incrementi di produttività. Grazie a tecnologia avanzata e materiali di alta qualità, le tramogge vibratorie rabboccabili NVB garantiscono una funzionalità fluida e affidabile, soddisfacendo al contempo gli elevati standard dei moderni requisiti di automazione.

Funzionalità

  • Basate su drive HLF comprovati
  • HLF del trasportatore lineare Afag con compensazione della forza vibrante
  • Scivolo della tramoggia a pendenza variabile

Documenti e schemi