Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-Quick-Exhaust-Valve

Valvole AVENTICS™ Quick Exhaust

Descrizione del prodotto

Le valvole AVENTICS Serie Quick Exhaust sono valvole pneumatiche a scarico rapido con corpi in alluminio o polimeri. Velocizzano lo scarico di cilindri, frizioni o altri dispositivi pneumatici. Sensibili, con passaggi interni dell'aria di grandi dimensioni, scaricano rapidamente l'aria per la massima velocità delle operazioni e utilizzano uno speciale design della membrana che elimina le vibrazioni associate alle valvole di scarico.

Prodotti

Search
1-10 di 11 risultati per Products
:
€ 77,42
€ 70,80
€ 130,35
€ 182,01
€ 212,36
€ 77,42
€ 70,00
€ 38,13
€ 38,13
€ 38,13

Funzionalità

  • Qn da 1 a 2 = 1.000 l/min ... 11.950 l/min
  • Qn da 2 a 3 = 1.840 l/min ... 13.450 l/min

Documenti e schemi