Guide elettriche ridotte Numatics™ Serie SPS

Descrizione del prodotto

Le guide elettriche ridotte Numatics Serie SPS sono ideali per le applicazioni pneumatiche in spazi ristretti. Il materiale ingegneristico del cuscinetto è progettato per massima rigidità con basso attrito per una lunga durata. Le guide elettriche sono adatte per applicazioni di apparecchiature di analisi e diagnostica, produzione di vino, automobilistiche, di imbottigliamento e di biocombustibili.

Ambiente operativo
Interni

Funzionalità

  • Il corpo anodizzato con rivestimento rigido è impregnato di PTFE all'interno e all'esterno per durata massima
  • Il carico utile della guida in lega di alluminio e bronzo può essere fissato alla parte superiore della guida o alla piastra dello strumento
  • Per estendere o ridurre la corsa attraverso la piastra dello strumento possono essere effettuate regolazioni precise
  • Per le corse di estensione e riduzione è disponibile il rilevamento dell'effetto Hall