Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS maxi gantry h

AVENTICS™ EPS maxi gantry h

Descrizione del prodotto

Elevate le vostre capacità di automazione con i prodotti maxi gantry h di AVENTICS EPS. Integrandosi perfettamente nelle configurazioni industriali, queste soluzioni offrono prestazioni e affidabilità senza precedenti. Caratterizzato da gantry Elevate le vostre capacità di automazione con i prodotti maxi gantry h di AVENTICS EPS. Integrandosi perfettamente nelle configurazioni industriali, queste soluzioni offrono prestazioni e affidabilità senza precedenti. Dotate di funzionalità gantry h, eseguono complesse attività di controllo del movimento con precisione e agilità, assicurando una produttività ottimale in diverse applicazioni. Realizzati con una tecnologia avanzata, i prodotti maxi gantry h di AVENTICS EPS offrono una soluzione di azionamento con velocità e accuratezza eccezionali negli ambienti industriali più esigenti.

Funzionalità

  • Struttura più rigida per una movimentazione al di sopra dell'area di lavoro
  • Adatto per masse elevate
  • Asse Z fino a 200 mm di corsa

Documenti e schemi