Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS midi gantry s

AVENTICS™ EPS midi gantry s

Descrizione del prodotto

Scoprite AVENTICS EPS midi Gantry s, una soluzione robusta e versatile per un'automazione del gantry precisa ed efficiente. Questo sistema si integra perfettamente nella vostra linea di produzione, offrendo funzionalità avanzate e adattabilità a un'ampia gamma di applicazioni. AVENTICS EPS midi Gantry s è progettato con tecnologie all'avanguardia e materiali resistenti, per assicurare prestazioni affidabili e costanti. Grazie ai comandi intuitivi e alle funzioni intelligenti, questo sistema gantry consente di operare senza problemi e di eseguire precise attività di movimento. Elevate le vostre capacità di automazione con AVENTICS EPS midi Gantry s, la scelta ideale per ottenere efficienza e produttività ottimali negli ambienti industriali.

Funzionalità

  • Braccio laterale fino a 630 mm di corsa
  • Asse Y rigido grazie alla doppia guida
  • Assi del portale con forza elevata

Documenti e schemi