Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS mini gantry h

AVENTICS™ EPS mini gantry h

Descrizione del prodotto

Scoprite il mini gantry H di AVENTICS EPS, una soluzione compatta e potente per le esigenze di azionamento elettrico di precisione. Progettati per una perfetta integrazione nei sistemi di automazione, questi prodotti offrono prestazioni e affidabilità eccezionali. Grazie alle capacità del gantry H, eccellono nella gestione di attività di movimento complesse con precisione e agilità, assicurando una produttività ottimale in diverse applicazioni. Realizzati con una tecnologia avanzata, i prodotti AVENTICS EPS mini gantry H offrono velocità e accuratezza eccezionali, consentendo di operare senza problemi in ambienti difficili.

Funzionalità

  • Per il montaggio sopra l'area di lavoro
  • Asse X dinamico
  • Corsa Y fino a 640 mm

Documenti e schemi