Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS maxi gantry s

AVENTICS™ EPS maxi gantry s

Descrizione del prodotto

I maxi gantry S di AVENTICS EPS sono attuatori robusti e versatili, progettati per un'automazione ad alte prestazioni, un movimento continuo e un'accuratezza eccezionale. Grazie al design compatto e alle opzioni personalizzabili, la serie EPS maxi gantry S ottimizza l'utilizzo dello spazio e assicura un funzionamento affidabile ed efficiente. Sperimentate una produttività superiore e tempi di inattività ridotti con la tecnologia avanzata di AVENTICS, studiata per soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di automazione.

Funzionalità

  • Struttura rigida con ingombro ridotto
  • Ideale per attività di pallettizzazione con massa elevata
  • Asse Z fino a 300 mm di corsa

Documenti e schemi