Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-EPS mini YZ Electric

AVENTICS™ EPS mini YZ elettrico

Descrizione del prodotto

Vi presentiamo i prodotti AVENTICS EPS mini YZ elettrici, progettati per un controllo preciso ed efficiente del movimento lineare. Progettati per fornire prestazioni eccezionali in un fattore di forma compatto, questi attuatori offrono accuratezza e affidabilità senza pari. Con caratteristiche avanzate e opzioni personalizzabili, la serie EPS mini YZ elettrico è ideale per un'ampia gamma di applicazioni di automazione, assicurando un'integrazione perfetta e un funzionamento fluido. Progettati con la tecnologia all'avanguardia di AVENTICS, gli attuatori EPSE mini YZ elettrici possono aiutarvi a migliorare le prestazioni e a ridurre i tempi di fermo nei processi di automazione più impegnativi.

Funzionalità

  • Movimentazione compatta con una larghezza di soli 40 mm
  • Movimentazione efficiente dal punto di vista energetico e dei costi
  • Alternativa flessibile per la movimentazione pneumatica

Documenti e schemi