La serie STFE Elite combina la tecnologia di tracciamento dell'onda sinusoidale con la protezione da sovratensioni per stabilire una protezione contro lo spettro completo di sovratensioni e picchi di tensione. Questi dispositivi montati su binario DIN proteggono l'apparecchiatura tracciando in modo continuo l'assorbimento di corrente c.a. e rispondendo a transitori di tensione elevata e rumore ad alta frequenza. I filtri sono disponibili come unità monofase cablate in un'ampia gamma di amperaggi nominali e sono stati progettati in modo da assicurare anni di funzionamento senza problemi.
Certificazioni
|
cRUus
|
Tipo di custodia
|
Alloggiamento metallico completamente chiuso
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120, 240 Vac
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
|
Tipo di custodia
|
Alloggiamento metallico completamente chiuso
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120, 240 Vac
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
|
Tipo di custodia
|
Alloggiamento metallico completamente chiuso
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120, 240 Vac
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
|
Tipo di custodia
|
Alloggiamento metallico completamente chiuso
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120, 240 Vac
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
|
Tipo di custodia
|
Alloggiamento metallico completamente chiuso
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120, 240 Vac
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
|
Tipo di custodia
|
Alloggiamento metallico completamente chiuso
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120, 240 Vac
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
|
Tipo di custodia
|
Alloggiamento metallico completamente chiuso
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120, 240 Vac
|
disponibilità
|
|
Certificazioni
|
cRUus
|
Tipo di custodia
|
Alloggiamento metallico completamente chiuso
|
Hertz
|
47-63 Hz
|
Gamma delle tensioni in ingresso
|
120, 240 Vac
|
disponibilità
|
|
Se si seleziona un nuovo paese/regione, i prodotti potrebbero non essere disponibili e gli articoli nel carrello verranno rimossi. Per favore contattaci per ricevere assistenza.