La serie VL di ASCO Numatics è una valvola di chiusura manuale standard che impedisce la pressurizzazione non autorizzata di un sistema pneumatico durante l'assistenza o la manutenzione. La valvola impiega un design unico, monopezzo, a bobina centrale che nella posizione chiusa accoglie un lucchetto, fornito dall'utente. Quando bloccato nella posizione chiusa, il sistema pneumatico controllato dalla valvola non può essere azionato fino a quando non viene rimosso il lucchetto.