I pressostati ASCO Serie P sono costituiti da un interruttore con scatola o a telaio aperto e da un'unità trasduttore. Possono essere ordinati separatamente per il magazzino del cliente e/o l'assemblaggio in loco oppure come unità completa assemblata in fabbrica. Gli interruttori ASCO Serie P integrano la piastra di bilanciamento a fulcro alternato ASCO TRI-POINT unica per controllare il funzionamento di uno o più interruttori a scatto. Il pressostato e l'unità trasduttore sono sottogruppi autonomi completamente testati.