Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-CCI

Cilindri compatti AVENTICS™ CCI

Descrizione del prodotto

I cilindri della serie CCI AVENTICS (ISO 21287) si distinguono per la struttura innovativa e compatta e per il design facile da pulire. La serie CCI (ISO 21287) è ideale per lunghe corse e maggiori requisiti di spostamento di masse e tempi di ciclo ottimizzati. I sensori possono essere installati rapidamente e facilmente su tutti i lati e sull'intera lunghezza del cilindro.

Prodotti

Search
1-10 di 864 risultati per Products
:
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001002
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
Same Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
16 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
Same Day
QuickShip
€ 62,34
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001003
Dimensione cuscinetto
20 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
Same Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
20 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
Same Day
QuickShip
€ 64,25
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001004
Dimensione cuscinetto
25 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
Same Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
25 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
Same Day
QuickShip
€ 71,83
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001005
Dimensione cuscinetto
32 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
Same Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
32 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
Same Day
QuickShip
€ 78,62
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001006
Dimensione cuscinetto
40 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
Same Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
40 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
Same Day
QuickShip
€ 104,54
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001007
Dimensione cuscinetto
50 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
Same Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
50 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
Same Day
QuickShip
€ 121,14
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001008
Dimensione cuscinetto
63 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
7 Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
63 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
7 Day
QuickShip
€ 149,16
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001009
Dimensione cuscinetto
80 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
7 Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
80 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
7 Day
QuickShip
€ 194,07
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001010
Dimensione cuscinetto
100 mm
Lunghezza corsa
5 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
7 Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
100 mm
5 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
7 Day
QuickShip
€ 245,14
AVENTICS™ Cilindro compatto ISO 21287, Serie CCI R422001012
Dimensione cuscinetto
16 mm
Lunghezza corsa
10 mm
Ammortizzazione
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
pistone con magnete
disponibilità
Same Day
Dimensione cuscinetto
Lunghezza corsa
Ammortizzazione
Pistone magnetico
disponibilità
16 mm
10 mm
ammortizzamento elastico
pistone con magnete
Same Day
QuickShip
€ 62,98

Funzionalità

  • La custodia del cilindro è composta da un profilo in alluminio continuo, con coperchio anteriore e posteriore a pressione
  • Il design facile da pulire impedisce l’accumulo di sporcizia
  • Tolleranza di lunghezza ridotta: fino al 60% più corto rispetto ai cilindri con profilo a norma ISO, ciò rende la serie CCI (ISO 21287) particolarmente adatta per i design di macchine compatti
  • Semplice montaggio del sensore lungo le intere lunghezze dei cilindri
  • Possibili configurazioni aggiuntive: caratteristiche quali corse speciali, aste pistone cave, versioni resistenti al calore o prolunghe dell’asta pistone, compresa documentazione e CAD
  • Disponibili diametri del pistone da 16 a 100 mm

Parti e accessori

Search
1-10 di 206 risultati per Parti e accessori
:
AVENTICS™ Sensore, Serie SN3 0830100438
Protezione
Protetto contro l’inversione di polarità
a prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Tipo di collegamento elettrico 2
Connettore
Numero di poli 2
A 3 poli
Connessione elettrica
M12
disponibilità
Same Day
Protezione
Tipo di collegamento elettrico 2
Numero di poli 2
Connessione elettrica
disponibilità
Protetto contro l’inversione di polarità
a prova di corto circuito
Protetto contro l’inversione di polarità
Connettore
A 3 poli
M12
Same Day
QuickShip
€ 190,02
AVENTICS™ Fissaggio a flangia MF1, MF2, Serie CM1 1821038241
Protezione
Tipo di collegamento elettrico 2
Numero di poli 2
Connessione elettrica
disponibilità
Same Day
Protezione
Tipo di collegamento elettrico 2
Numero di poli 2
Connessione elettrica
disponibilità
Same Day
QuickShip
€ 24,02
AVENTICS™ Fissaggio a piedini MS1, Serie CM1 1821332053
Protezione
Tipo di collegamento elettrico 2
Numero di poli 2
Connessione elettrica
disponibilità
Same Day
Protezione
Tipo di collegamento elettrico 2
Numero di poli 2
Connessione elettrica
disponibilità
Same Day
QuickShip
€ 8,84
€ 21,89
€ 6,89
€ 7,82
€ 8,26
€ 11,76
€ 92,27
€ 111,32

Documenti e schemi