Elettrovalvole in materiale plastico
Le elettrovalvole in materiale plastico sono alternative leggere ed economiche alle valvole con custodia in metallo. Si possono utilizzare per il controllo della portata di liquidi o gas e sono idonei per l'uso in sistemi ad alta o bassa pressione. Le elettrovalvole in plastica di Emerson sono facili da installare e gestire, grazie a una costruzione robusta che garantisce una lunga durata in un'ampia gamma di applicazioni, come i sistemi per acqua potabile e ambienti residenziali, le apparecchiature mediche e i processi industriali.