Tescom-P-adme

Manifold di distribuzione a pressione differenziale TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation ADME

Descrizione del prodotto

Manifold per la distribuzione dell’aria con connessione di ingresso singola e da 4 a 20 uscite laterali, comprendenti valvole a sfera o valvole a spillo miniaturizzate

Funzionalità

  • Il design compatto riduce i costi di installazione e il numero di potenziali punti di trafilamento.
  • Disponibili varie opzioni di valvole a sfera o a spillo miniaturizzate con sedi morbide o dure.
  • Montaggio sicuro adatto a pannelli, pareti e staffa per tubazione da 50 mm (2”) NB.
  • Ingresso con filettatura da ¾” NPT (standard) o flangiato (opzionale).
  • Valvola di scarico montata come standard all’ingresso all’estremità opposta del corpo del manifold.
  • Uscite equidistanti nella versione standard.