Il regolatore serie BE funziona da solo, come sorgente pilota, oppure può essere utilizzato per convertire la maggior parte dei regolatori di bassa pressione in riduttori di pressione bistadio. Ideale per l'utilizzo in regolatori a taglio vivo, può essere combinato con un regolatore monostadio per creare un regolatore bistadio, collegato a T per una sorgente pilota e senza ventilazione.