Tescom-P-dpm

Manifold con pressione differenziale Anderson Greenwood Instrumentation modello DPM TESCOM™

Descrizione del prodotto

Manifold a cinque valvole per montaggio su rack o su pannello, conforme ai requisiti ASME B31.1 o B31.3 e MSS SP-105 per pressioni fino a 414 barg (6.000 psig), Classe 2500

Prodotti

Search
1-8 di 8 risultati per Products
:

Funzionalità

  • Il design compatto per il montaggio remoto richiede uno spazio minimo per il funzionamento e l’installazione e riduce il numero di potenziali punti di perdita.
  • Due valvole di blocco, una valvola di compensazione e due valvole di sfiato/test in un’unità compatta.
  • Risparmio sui costi in quanto il manifolding delle valvole elimina diverse parti utilizzate invece nei metodi convenzionali di “connessione”.
  • Lo stelo con estremità a sfera a rotazione libera assicura allineamento perfetto, fornendo blocco a tenuta perfetta ripetitivo e lunga durata.
  • La guarnizione in PTFE o grafite sotto la filettatura dello stelo impedisce la perdita di lubrificante e la corrosione della filettatura.
  • La controtenuta dello stelo evita l’espulsione o la rimozione accidentale.
  • Le bocchette con filettatura da ¼” NPT consentono lo sfiato sicuro delle tubazioni. Fornito collegato come dotazione standard.
  • La staffa della tubazione standard si fissa direttamente al manifold fornendo un supporto solido al trasmettitore. Lo strumento può essere rimosso facilmente per la manutenzione o riparazione.

Documenti e schemi