Modulo EtherNet/IP Micro Motion per misuratori di portata ad effetto Coriolis
Modulo EtherNet/IP Micro Motion per misuratori di portata ad effetto Coriolis
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Uscite multivariabili ed una potente interfaccia di configurazione e manutenzione in un pacchetto pratico e facile da installare. Questo modulo intelligente offre accesso rapido a portata, densità, temperatura e molti altri parametri.
Custodia di plastica con collegamento a scatto su binario DIN
Classe di protezione
IP20
Dimensioni
4,72” × 2,95” × 1,06” L×W×H (120 mm × 75 mm × 27 mm)
Alimentazione Assorbimento elettrico
24 V ±10% Massimo 280 mA a 24 V Tipico 100 mA
Connessioni e protocolli
PLC su EtherNet/IP Modulo EtherNet/IP Modo notifica di allarmi RTU (8 bit) su RS-485 Strumento di configurazione Ethernet (PC) su EtherNet/IP
EtherNet/IP
Cavo standard (non incluso) Connettore standard (non incluso) Cavo standard (non incluso) Connettore standard (non incluso) Cavo seriale personalizzato per modulo (incluso)
Considerazioni ambientali
Temperatura di esercizio da 32 °F a 131 °F (da 0 °C a 55 °C) Ambiente da –13 °F a +185 °F (da –25 °C a +85 °C)
Conformità normativa
89/336/EEC, emendamenti 92/31/CEE e 93/68/CEE EN 50082-2 (1993) EN 55011 (1990) Classe A EN 61000
Isolamento galvanico su interfaccia seriale Modbus
EN 60950-1 (2001) grado di inquinamento 2 Materiale Gruppo IIIb da 32 °F a 131 °F (da 0 °C a 55 °C) Tensione di esercizio 250 Vrms o 250 V c.c. Classificazione transienti circuito secondario 500 V