Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-P-EtherNet-Coriolis

Modulo EtherNet/IP Micro Motion per misuratori di portata ad effetto Coriolis

Descrizione del prodotto

Uscite multivariabili ed una potente interfaccia di configurazione e manutenzione in un pacchetto pratico e facile da installare. Questo modulo intelligente offre accesso rapido a portata, densità, temperatura e molti altri parametri.

Custodia
Custodia di plastica con collegamento a scatto su binario DIN
Classe di protezione
IP20
Dimensioni
4,72” × 2,95” × 1,06” L×W×H (120 mm × 75 mm × 27 mm)
Alimentazione
Assorbimento elettrico
24 V ±10%
Massimo 280 mA a 24 V
Tipico
100 mA
Connessioni e protocolli
PLC su EtherNet/IP Modulo EtherNet/IP
Modo notifica di allarmi RTU (8 bit) su RS-485
Strumento di configurazione Ethernet (PC) su EtherNet/IP
EtherNet/IP
Cavo standard (non incluso) Connettore standard (non incluso)
Cavo standard (non incluso) Connettore standard (non incluso)
Cavo seriale personalizzato per modulo (incluso)
Considerazioni ambientali
Temperatura di esercizio da 32 °F a 131 °F (da 0 °C a 55 °C)
Ambiente da –13 °F a +185 °F (da –25 °C a +85 °C)
Conformità normativa
89/336/EEC, emendamenti 92/31/CEE e 93/68/CEE
EN 50082-2 (1993)
EN 55011 (1990) Classe A
EN 61000
Isolamento galvanico su interfaccia seriale Modbus
EN 60950-1 (2001) grado di inquinamento 2
Materiale Gruppo IIIb da 32 °F a 131 °F (da 0 °C a 55 °C)
Tensione di esercizio 250 Vrms o 250 V c.c.
Classificazione transienti circuito secondario 500 V

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Integrazione semplice e rapida di questo sistema preconfigurato con tempi di installazione tipici inferiori ai 30 minuti
  • Semplificazione della configurazione, della gestione e della manutenzione del misuratore di portata con un'interfaccia Web intuitiva.
  • Accelerazione dei dati sul processo con accesso al controllo dei dati e del sistema multivariabili di parametri di flusso, densità e temperatura
  • Manutenzione semplice del sistema con il monitoraggio del processo, il controllo e la funzionalità di configurazione e gestione basate su browser
  • Utilizzo con tutti i misuratori di flusso Micro Motion ad effetto Coriolis con supporto per Micro Motion Smart Meter Verification