Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-CDM100P

Misuratore di densità compatto Micro Motion CDM100P, lega di nichel C22

Descrizione del prodotto

Un misuratore di densità e concentrazione fiscale in lega di nichel C22 con raccordi 316SS, progettato per la misura fiscale e la misura della concentrazione.

Accuratezza (liquidi)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Ripetibilità
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Intervallo di densità di esercizio
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Pressione di esercizio massima del sensore
150 bar (2.175 psi) o limiti delle flange
Intervallo di temperature d'esercizio
Da –50 °C a +204 °C (da –58 °F a +400 °F)
Indicazione portata istantanea (velocità)
Accuratezza: ±5% della lettura con turndown 10:1
Portata istantanea nominale (bidirezionale): 13 m³/h
Velocità nominale (bidirezionale): 10 m/s (32,8 ft/s)
Materiali
Connessioni al processo: acciaio inossidabile 316L
Tubi di misura: lega di nichel C-22 (o UNS 06022)
Custodia del sensore: acciaio inossidabile 316L
Custodia del trasmettitore: alluminio rivestito con poliuretano
Display locale (opzionale)
Schermo LCD a due righe a segmenti.
Può essere ruotato sul trasmettitore con incrementi di 90 gradi, per facilitare la visualizzazione.
Adatto per il funzionamento in aree pericolose.
Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose.
Lente in vetro.
La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display
Visualizzazione delle variabili di processo.
Visualizzazione e riconoscimento degli allarmi.
Configurazione uscite mA ed RS-485.
Supporto di Known Density Verification (KDV).
Supporto multilingue.
Canali di uscita trasmettitore
Canali di uscita disponibili (a seconda dell'opzione di interfaccia elettronica):
Una o due uscite da 4-20 mA alimentate esternamente (passive)
Il canale A è 4-20 mA + HART
Il canale B è 4-20 mA
Una uscita del segnale dell'intervallo di tempo (TPS) alimentata esternamente (passiva)
Una uscita discreta alimentata esternamente (passiva)
Una uscita Modbus/RS-485 Possibilità di ordinare anche un processore per l'uso con un 2700 FOUNDATION fieldbus con montaggio remoto
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni dell'indicatore
Agenzie e tipi di approvazione disponibili:
ATEX
CSA
IECEx

Funzionalità

  • Prestazioni reali superiori con una calibrazione di pressione e temperatura elevata e combinata
  • Integrità del campione con indicazione della portata
  • Riduzione degli errori di misurazione e riduzione al minimo degli effetti di un'installazione negativa con RTD della cassa che regolano la temperatura ambiente
  • Conformità e compatibilità a standard globali: NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Installazione e verifica rapide dello stato del misuratore con diagnostica interna intelligente
  • Supporto di vari protocolli per la connessione a sistemi DCS, PLC e flow computer inclusi HART, Modbus e FOUNDATIONTM Fieldbus
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Disponibile con un disco di rottura o una cassa di raccordo di spurgo​
  • Interazione con il nostro modello 3D per ulteriori informazioni sui nostri misuratori di densità compatti
  • Interazione con il nostro strumento schematico dettagliato per ulteriori informazioni sui nostri misuratori di densità e viscosità

Documenti e schemi