Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-P-TA-Coriolis

Misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis serie TA

Descrizione del prodotto

I misuratori di portata e densità ad effetto Coriolis serie TA hanno tutti i materiali a contatto con il processo realizzati in tantalio puro e sono ideali per la gestione di fluidi corrosivi quali acidi e basi. La disponibilità di tubi di diverso diametro fornisce una piattaforma ideale per applicazioni di batching, distribuzione, allocazione e misurazione interna allo stabilimento.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Configurare
Precisione/ripetibilità nei liquidi
Fino a ±0,1% ± z.s. (±0,05% ± z.s.)
Density accuracy (Liquid)
±0.001 g/cm³ (Repeatability 0.0005 g/cm³)
Precisione/ripetibilità della densità
Fino a ±0,001 g/cm3 (±0,0005 g/cm3)
Diametro del tubo
1/10 (DN2) - 2 (DN50)
Campo di pressione
Fino a 155 barg (2.245 psig)
Campo di temperatura
Da -40 °C a 180 °C (da -40 °F a 356 °F)
Elettronica (software)
Opzioni di espansione di I/O tra cui mA, frequenza, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus

Funzionalità

  • Ottenimento di misurazione della portata in massa e in volume ad alta precisione e della misurazione della densità in applicazioni che richiedono componenti a contatto con il tantalio
  • Scelta tra sei diversi diametri del tubo
  • Miglioramento della misurazione e monitoraggio con una diagnostica approfondita su processo e misurazione con cronologia e registrazione integrate
  • Offerto esclusivamente con il trasmettitore a 9 fili 5700
  • Garanzia di integrità della misurazione in tempo reale e durante il processo con Smart Meter Verification

Documenti e schemi