Rosemount-P-Radar Configuration Tools

Radar Configuration Tool Rosemount™ - Software

Descrizione del prodotto

Lo strumento di configurazione Rosemount consente di configurare e regolare con precisione i trasmettitori radar di livello a onda guidata per soddisfare gli standard più elevati. Per le applicazioni di natura complessa sono disponibili diverse impostazioni intuitive da configurare per un funzionamento ottimale dei dispositivi. Una delle funzioni più importanti è il diagramma dell'eco, che offre una panoramica esatta della situazione dei serbatoi. Inoltre, lo strumento di configurazione offre una procedura guidata per effettuare le configurazioni di base in pochi minuti.

Trasmettitori disponibili
Trasmettitore di livello Rosemount 3300, trasmettitore di livello wireless Rosemount 3308
Sistema operativo
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Funzionalità

  • Include una procedura guidata per completare la configurazione
  • La visualizzazione dei diagrammi dell'eco offre una panoramica totale degli eco nell'applicazione
  • Dotato di funzioni che consentono di avere il pieno controllo del proprio dispositivo radar

Documenti e schemi