Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Misuratore di portata per acqua a ultrasuoni stazionario Flexim FLUXUS F532WD

Descrizione del prodotto

Il misuratore di portata a ultrasuoni non intrusivo Flexim FLUXUS Serie F532WD è la soluzione ideale per i punti di misurazione nella rete dell'acqua potabile. Grazie alla sua tecnologia clamp-on, il FLUXUS Serie F532WD consente un'installazione molto semplice ed economica di punti di misurazione della portata all'interno della rete idrica esistente. Flexim FLUXUS Serie F532 WD fa parte dei sistemi di misurazione della portata a ultrasuoni non intrusiva più affidabili e accurati: è in grado di misurare anche portate fino a 0,03 ft. al secondo. I trasduttori sono fissati al tubo con larghe cinghie in acciaio inossidabile e fissate in robusti alloggiamenti in acciaio inossidabile. I trasduttori sono dotati di protezione IP68 e di cavi per trasduttori rinforzati.

Tipo di fluido
Acqua
Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misura (portata volumetrica): ±0,3% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertezza di misura al punto di misura (portata volumetrica): ±1% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canali di flusso
1
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01...25 m/s (da 0,03 a 82 ft/s)
Certificazioni/approvazioni
Ordloc (FM)
Alimentazione
  • 90...250 V c.a. / 50...60 Hz
  • Da 11 a 32 V c.c.
  • Dimensioni del tubo
    10...2.400 mm (0,39...94,5 in.)
    Campo di pressione
    -
    Campo di temperatura (media)
    Da -40 a +130 °C (da -40 a 266 °F)
    Uscita
    4-20 mA attivo/passivo secondo NAMUR NE43
    impulso/frequenza/binario
    Ingresso
    Nessuno
    Protocollo di comunicazione
  • RTU Modbus
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Installazione e configurazione del sistema
    Per informazioni più dettagliate, scaricare le specifiche tecniche

    Funzionalità

    • Estremamente accurato fino a velocità del flusso di 0,01 m/s
    • Non è necessaria alcuna calibrazione a zero, sempre senza derive
    • Piani di accoppiamento permanenti
    • Trasduttori IP68
    • I trasduttori possono essere interrati in modo permanente (non è necessaria una camera)
    • Misurazioni senza deriva
    • Dati affidabili e accurati
    • Costi di installazione ridotti
    • Costruito per durare

    Documenti e schemi