Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Syncade-P-Electronic Batch Records Management

Gestione elettronica dei record batch Syncade

Descrizione del prodotto

I record batch elettronici di Syncade, progettati per l'industria biomedica, permettono ai produttori di garantire la qualità e la sicurezza del prodotto attraverso l'identificazione e la verifica del materiale, assicurando che la potenza e la purezza del prodotto vengano siano immediatamente disponibili. La creazione dei processi in record batch elettronici permette agli operatori di distribuire prodotti in linea con i requisiti del processo, garantendo la qualità assoluta di ciascun operatore.

Sistemi operativi supportati
Windows 7 o successivo
Processore
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore oppure Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz o superiore
Disco rigido
50 GB di spazio disponibile su disco rigido
Visualizzazione
SVGA o risoluzione video superiore (1024 x 768 o maggiore)
RAM
Almeno 2 GB di memoria RAM; da 8 a 16 di RAM consigliati

Funzionalità

  • Aumenta la produzione di qualità attraverso flussi di lavoro predefiniti
  • Riduce al minimo le variazioni e supporta il rilascio attraverso l'eccezione per velocizzare il rilascio del prodotto
  • Migliora la precisione del record batch e riduce la necessità di modifiche del prodotto
  • Crea un record batch elettronico utilizzando dati manuali ed elettronici da più sistemi
  • Permette le modifiche in tempo reale supportate dalla verifica dell'utente per abilitare la flessibilità controllata

Documenti e schemi