Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Gas Control Manager

Gestore controllo gas

Descrizione del prodotto

Gestore controllo gas è una soluzione intuitiva per la gestione dei requisiti logici e di controllo. L'interfaccia configurabile del prodotto riduce i tempi richiesti dalla programmazione personalizzata e aumenta la produttività dei tecnici. Gestore controllo gas è disponibile solo per ROC800 e FloBoss™ 107. La soluzione offre tre funzioni principali: applicazioni EFM, causa ed effetto e somma delle portate.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Controllo nomina
  • Controllo odorizzazione
  • Emissione di un segnale da 4 a 20 ma proporzionale a un ingresso o un calcolo
  • Accumulatori dei misuratori totali per volume/energia che è possibile reimpostare
  • Commutazione di tratti fino a 4 metri
  • Configurazione dei dispositivi ROC800 e FloBoss per l'esecuzione di operazioni logiche senza la scrittura delle FST