Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Emerson-P-Well Test Manager

Gestore dei test dei pozzi

Descrizione del prodotto

Soluzione per massimizzare il controllo dei pozzi e ottenere un'assegnazione ottimale delle risorse. L'applicazione Gestore dei test dei pozzi determina i volumi di assegnazione di liquidi e gas per un massimo di 64 pozzi mediante il campionamento da un separatore di test contenente misuratori di gas e liquidi. Gestore dei test dei pozzi è un'applicazione esclusiva per la serie ROC800.

Funzionalità

  • Applicazione esclusiva per la serie ROC800
  • Funzionamento congiunto con NOC/PVR di Coriolis per i treni di test a 2 fasi
  • Diverse dimensioni di programmazione con supporto fino a 11, 32 o 64 misuratori virtuali
  • Possibilità di abilitare i pozzi per i test, impostare l'ordine di test e inserire un pozzo per un singolo test al completamento del test corrente
  • Supporto di test manuali o automatici con risultati equivalenti di 24 ore
  • Memorizzazione dei rapporti dei test convalidati attuali e precedenti per ciascun pozzo in registri di programma o tabelle Soft Point accessibili in modo semplice mediante i sistemi SCADA
  • Monitoraggio delle valvole ESD per ciascun pozzo con esecuzione di azioni in caso di guasti
  • Verifica della posizione delle valvole e azioni in caso di guasti
  • Normalizzazione opzionale di rapporti dei liquidi e correzione del gas dei pozzi del fuori ciclo in modo da ottenere tutti valori del 100% in termini di misurazioni commerciali (solo misuratori virtuali)
  • Criteri di convalida fra cui soglia minima del fattore di correzione del gas, rapporto fra ultime tolleranze e tolleranze attuali per il gas, fattori di petrolio e acqua

Documenti e schemi