Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-1805

Valvole di sfogo e regolatori di contropressione Fisher™ serie 1805

Descrizione del prodotto

Le valvole di sfogo e i regolatori di contropressione serie 1805 sono stati progettati per l'uso in applicazioni di connessione in cui è necessaria una valvola di sfogo tra i regolatori di primo e di secondo livello. Le valvole di sfogo della serie 1805 sono idonee per gas naturale, aria, propano o qualsiasi altro materiale compatibile con i componenti interni della valvola. Le pressioni previste sono comprese tra 0,34 e 8,6 bar/tra 5 e 125 psig. La pressione massima, compreso l'accumulo, è di 10,3 bar/150 psig.

Funzionalità

  • Tenuta
  • Facile manutenzione
  • Regolazioni semplici
  • Sfiato completo
  • Compatibile con applicazioni su gas corrosivi
Diametro e connessioni
3/4, 1, 1-1/2 o 2 NPT
Massima pressione di monte
10,3 bar/150 psig, compreso l'accumulo
Campo di Taratura
Da 0,34 a 8,6 bar/Da 5 a 125 psig in sei intervalli
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Pesi approssimativi
Da 3/4 a 1 NPT: 2 kg
Da 1-1/2 a 2 NPT: 6 kg

Documenti e schemi