Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-EZR Relief

Valvola di sfioro o regolatore di contropressione Fisher™ tipo EZR

Descrizione del prodotto

La valvola di sfioro (o regolatore di contropressione) pilotata Fisher tipo EZR viene in genere usata nelle stazioni cittadine o di distretto come valvola di sfioro per la protezione dalle sovrapressioni o in applicazioni commerciali e industriali come regolatore di contropressione. Il regolatore tipo EZR offre un funzionamento efficiente, silenzioso, a tenuta e una lunga durata, anche per applicazioni con gas sporco.

Disegni e modelli CAD della serie EZR: fare clic qui
Disegni e modelli CAD della serie EZROSX: fare clic qui

Funzionalità

  • Silenziosità: l'alloggiamento standard offre una riduzione della rumorosità che non ha eguali nel settore. Con soli 6-8 dBa la serie EZR è più silenziosa dei regolatori a elementi flessibili comparabili.
  • Capacità elevata: il percorso di flusso della serie EZR produce la migliore capacità del settore che si combina con la massima silenziosità. I prodotti Fisher™ sono testati in laboratorio, in modo che il 100% della portata pubblicata possa essere utilizzata con certezza.
  • Lunga durata: il design del diaframma comprovato in campo prevede materiali multistrato, un bordo del tallone sollevato e una forma sagomata per aumentarne resistenza, robustezza e durata.
  • Protezione dai detriti: il rivoluzionario percorso di flusso dell'alloggiamento della serie EZR riduce al minimo i danni provocati dai detriti, mentre il filtro d'entrata in acciaio inossidabile impedisce alle particelle più grandi di danneggiare il diaframma.
  • Arresto a tenuta: il piattello di metallo è stato progettato in modo da far defluire particelle e detriti lontano dal diaframma, garantendo un arresto perfetto e riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione.
  • Indicatore di corsa: semplifica il controllo e gli interventi in assistenza durante il funzionamento del sistema
  • Versatilità: se si passa da un sistema di pilotaggio a sfioro a un sistema di pilotaggio a riduzione della pressione, una valvola di sfioro o regolatore di contropressione tipo EZR diventa facilmente un regolatore di pressione.
Diametro e connessioni
Diametri: NPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 / DN 25, 50, 80, 100, 150, 200
Connessioni: CL150 RF, CL300 RF, CL600 RF, NPT, CL125 FF, CL250 RF, SWE e BWE
Minima pressione di taratura
1,4 bar / 20 psig
Massima pressione di taratura (monte)
72,4 bar/1050 psig
Temperature
17E68 Nitrile (NBR): da -29 a 66 °C/-20 a 150 °F
17E97 Nitrile (NBR): da -18 a 66 °C/0 a 150 °F
17E88 Fluorocarbonio (FKM): da -18 a 127 °C/0 a 260 °F

Documenti e schemi