Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-92W

Regolatori di riduzione della pressione per servizi su liquido Fisher™ modello 92W

Descrizione del prodotto

Il regolatore di riduzione della pressione Fisher modello 92W per il servizio su liquido include un pilota modello 6492H o 6492L. Questo regolatore affidabile utilizza concetti di progettazione comprovati. La pressione di alimentazione del pilota viene incanalata dall'ingresso della valvola principale alla connessione di ingresso del pilota. La pressione a valle viene registrata sui pistoni della valvola principale, tramite la linea di controllo a valle, e quindi sulla membrana del pilota.

Funzionalità

  • Riduzione del rumore senza diminuzione della capacità
  • Buona tenuta per bassi accumuli a valle
  • Facilità di installazione
Temperatura massima
Corpo in ghisa: 208 °C / 406 °F | Corpo in acciaio: 260 °C / 500 °F
Dimensioni del corpo
NPS 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 | DN 25 / 40 / 50 / 65 / 80 / 100
Connessioni
NPT / CL125FF / CL150RF / CL250RF / CL300RF / CL600RF
Pressione di ingresso massima
Ghisa: 250 PSIG / 17,2 bar | Acciaio: 300 PSIG / 20,7 bar | O limiti nominali del corpo, a seconda di quale è inferiore
Pressione di uscita massima
250 PSIG / 17,2 bar
Range della molla
Da 2 a 250 PSIG / da 0,138 a 17,2 bar
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi