Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Tartarini-P-A100

Regolatori di riduzione della pressione caricati a molla Serie A/100 Tartarini™

Descrizione del prodotto

I regolatori Serie A/100 assicurano un funzionamento stabile anche quando i requisiti dell'impianto causano condizioni eccezionalmente sfavorevoli, come ad esempio fluttuazioni rapide nella domanda. Questi regolatori sono utilizzati comunemente in bruciatori industriali, con avvio controllato da valvole a solenoide (on-off). La Serie A/100 è conforme alla DESP PED 97/23/CE ed è classificata nella Categoria I.

Versioni disponibili
Tipi A/102 e A/102AP: senza valvola a chiusura rapida
Tipi A/109 e A/109AP: con valvola a chiusura rapida
Pressione ammissibile per il corpo
Fino a 20 bar
Campo di pressione di monte
Da 0,10 a 8 bar
Campo di taratura
Da 10 a 300 mbar
Precisione
Fino a ±5%

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Con o senza valvola di sfogo
  • Valvola a chiusura rapida OPSO e UPSO
  • Ripristino manuale
  • Linea di ingresso e di uscita