I regolatori caricati a molla Serie R forniscono il controllo di riduzione della pressione per uso domestico e industriale, ad esempio per bruciatori, forni, caldaie e altre installazioni che richiedono una corretta regolazione e un tempo di risposta ridotto. Questi regolatori possono essere utilizzati con gas non corrosivi, come il gas naturale, l'aria compressa e l'azoto.
I regolatori della Serie R ottengono elevati valori di accuratezza e portata anche con bassa pressione di monte e forti variazioni della pressione di monte.