Fisher-P-NXV

Trim Fisher™ Whisper™ NXV

Descrizione del prodotto

Le valvole della serie Fisher Vee-Ball (V150, V200 e V300) con il trim Whisper combinano l'efficienza di una valvola rotativa con la capacità di attenuazione acustica della tecnologia Whisper, per garantire prestazioni migliori in applicazioni che presentano un problema di rumorosità aerodinamica. Il trim Fisher Whisper si può utilizzare in servizi su gas e vapore, per ridurre gli effetti di una rumorosità che può rappresentare un rischio per la sicurezza del personale e causare la vibrazione delle tubazioni.

Servizio critico
Antirumore
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale modificata
Dimensioni delle valvole
NPS 4, NPS 6, NPS 8
Standard dimensioni delle valvole
NPS, DN
Classe di pressione
ASME Classe 150, ASME Classe 300, ASME Classe 600
Classe di pressione
PN, ASME
Materiale
Acciaio inossidabile 316L
Mezzi di processo
Gas o vapore
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Prestazioni di Whisper NXV: in base alle condizioni di servizio è possibile ottenere un'attenuazione acustica fino a -20 dBA.
  • Fabbricazione di Whisper NXV: l'attenuatore realizzato in produzione additiva presenta una robusta saldatura di lavorazione che garantisce l'integrità strutturale della sfera.
  • Eccellenti caratteristiche di flusso: la sagomatura precisa della sfera con intaglio a V garantisce una caratteristica di flusso a percentuale approssimativamente uguale.
  • Sostenibilità ambientale migliorata: il sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL opzionale può controllare le emissioni al di sotto del limite di 100 ppm fissato dall'Environmental Protection Agency (EPA) per le valvole.