Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
K-Ball-series-194

Valvola a sfera flottante K-Ball Serie 194

Descrizione del prodotto

La valvola K-Ball Serie 194 di Emerson è una valvola a sfera flottante in due parti con corpo diviso ed estremità flangiate. Questa valvola a sfera è progettata per una chiusura e un isolamento affidabili, è disponibile con certificazione antincendio per servizi pericolosi come su carburante e sostanze infiammabili.

Il prodotto è disponibile solo in Nord America, Australia e Nuova Zelanda.

Funzionalità

  • Corpo in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile
  • Configurazione a prova di fiamma testata ad API 607 8a edizione
  • Albero con dispositivo antiespulsione
  • Piastra di montaggio ISO 5211
  • Design antistatico in conformità a EN 1983/ISO 17292
  • Tenuta come da API 598/ISO 5208 Rate A/EN 12266-1 Rate A
  • Dispositivo di bloccaggio (senza blocco)
  • Disponibile con foratura della flangia ASME e AS 2129 Tabella E
Dimensioni
DN 15 - 200 (NPS ½ - 8)
Temperatura di esercizio
Fino a 200 °C (392 °F)
Classe di pressione
ASME Classe 150/300
Applicazioni
Uso generico
Certificazioni
API 598, ISO 5208 Rate A, EN 12266-1 Rate A, API 607
Connessioni terminali
Flangiate: ASME 150/300, AS 2129 Tabella E
Design del corpo
Valvola a sfera flottante in due parti con corpo diviso e passaggio pieno
Materiale
Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile

Documenti e schemi