Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-F952

Valvole a ghigliottina per uso universale Clarkson F952

Descrizione del prodotto

La valvola a ghigliottina Clarkson Figure 952 con alette e progettata con una tecnologia superiore, è pensata per le difficili condizioni delle applicazioni su liquidi con sospensioni solide, per estendere gli intervalli di manutenzione e ridurre al minimo i costi di riparazione.

Gamma misure
DN 50-600 (NPS 02-24)
Valore nominale di temperatura
230 °C (445 °F)
Valore nominale di pressione
10 bar (150 psi)
Certificazioni
CRN
Da faccia a faccia
MSS SP-81 corto
Connessioni terminali
Flangiate: ASME 150, AS 2129 Tabella C/D/E, PN 10/16