Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-KGA

Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide pesanti Clarkson KGA+

Descrizione del prodotto

La valvola Clarkson KGA+ per liquidi con sospensioni solide pesanti è dotata di guarnizioni migliorate, opzioni per il corpo a flangia completa, oltre a un design semplificato per una manutenzione più facile. Garantisce prestazioni ottimali in varie condizioni e un isolamento al 100%.

Gamma misure
NPS 3 - 60 (DN 80 - 1500)
Valore nominale di temperatura
Fino a 180 °C (400 °F)
Valore nominale di pressione
100 psi
Connessione terminale
Flangiato
Classe di arresto
Assenza di perdite
Tipo di valvola
Valvola a ghigliottina, valvola a saracinesca per liquidi con sospensioni solide