Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-KS1

Valvola a ghigliottina per impieghi gravosi ASME Classe 150 Clarkson KS1

Descrizione del prodotto

La Clarkson KS1 di Emerson è una VERA valvola a ghigliottina bidirezionale a zero perdite ASME Classe 150, progettata per le applicazioni più gravose e per le condizioni più difficili. Progettata per prolungare la vita utile della valvola e gli intervalli di manutenzione, la KS1 mira a offrire un costo totale di possesso ridotto.

Gamma misure
DN 50 - 750 (NPS 2 - 30)
Valore nominale di temperatura
205 °C (400 °F)
Valore nominale di pressione
ASME Classe 150
Certificazioni
CRN
Standard di progettazione
MSS SP-135, ASME B31.3
Da faccia a faccia
MSS SP-135 corto
Connessioni terminali
Flangiate: ASME 150, AS 2129 Tabella D/E, PN 10/16/20