Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-KS3

Valvola a ghigliottina per impieghi gravosi ASME Classe 300 Clarkson KS3

Descrizione del prodotto

La valvola a ghigliottina Clarkson KS3 di Emerson è una valvola bidirezionale ad alte prestazioni, progettata in modo specifico per sopportare le sollecitazioni degli impieghi più gravosi. Questa valvola ASME Classe 300 è caratterizzata da eccezionali prestazioni a zero perdite, che garantiscono un'estensione della durata della valvola e della frequenza di manutenzione, con conseguente riduzione del costo totale di possesso.

Gamma misure
NPS 3 - 30 (DN 80 - 750)
Valore nominale di temperatura
Fino a 205 °C (400 °F)
Valore nominale di pressione
ASME Classe 300
Applicazioni
Estrazione e minerali, sabbie bituminose, carta e polpa di carta, trattamento del carbone, generazione di energia, acciaio
Certificazioni
CRN
Standard di progettazione
MSS SP-135, ASME B31.3
Da faccia a faccia
MSS SP-135 corto
Connessioni terminali
ASME 300, AS 2129 Tabella H, PN 50