Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Clarkson-SU10R

Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide medie Clarkson SU10R

Descrizione del prodotto

La valvola SU10R offre un isolamento bidirezionale e dispone di un inserto a scatto sostituibile in campo, per una maggiore protezione contro abrasioni e liquidi con sospensioni solide corrosivi, con un conseguente miglioramento di affidabilità e durata.

Gamma misure
NPS 2 - 24 (DN 50 - 600)
Valore nominale di temperatura
Fino a 120 °C (250 °F)
Valore nominale di pressione
1.000 kPa (150 psi)
Standard di progettazione
MSS SP-151
Da faccia a faccia
MSS SP-81 corto
Foratura
ASME Classe 125/150, AS 2129 Tabella C/D/E, PN 10/16
Connessione terminale
Flangiate: ASME 150, AS 2129 Tabella C/D/E, PN 10/16
Tipo di valvola
Valvola a ghigliottina, valvola a saracinesca per liquidi con sospensioni solide