Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-Novatite Extreme

Valvole a sfera flottanti con sede metallica KTM Novatite Extreme™

Descrizione del prodotto

Le valvole a sfera con sede metallica KTM Novatite Extreme™ offrono una tenuta bidirezionale API 598 e sono le prime valvole a sfera con sede metallica sottoposte a test di convalida del design per l'intero campo di temperatura compreso tra -50 °C e 500 °C.

Funzionalità

  • Valvola conforme allo standard API 608 con prestazioni garantite su una vasta gamma di fluidi e condizioni operative.
  • Valvola bidirezionale API 598 con chiusura ermetica affidabile e tenuta senza compromessi.
  • Coperchio con estensione progettato per la conformità antincendio ad API 607 (8a edizione)/ISO 10497-2022.
  • Tenute dello stelo caricate sotto tensione e giunti ad alta integrità per garantire prestazioni sulle emissioni fuggitive conformi agli standard API 641/ISO 15858-1.
  • Test di convalida del design, che prevede cicli meccanici e termici su tutto il campo di temperatura, condotti da -50 °C a 500 °C e con l'utilizzo di un'unica configurazione.
  • Fusione a cera per una migliore finitura.
  • Tenuta eccellente in applicazioni su gas, grazie all'esclusivo processo di produzione e finitura di sfera e sede.
  • Indurimento superficiale di sfera e sede con carburo di cromo mediante HVOF, per garantire prestazioni affidabili in condizioni di funzionamento difficili.
Dimensioni
DN 15 - DN 200 (passaggio pieno) e fino a DN 250 (passaggio ridotto)
Classe di pressione
ASME Classe 150 e Classe 300
Standard di progettazione
API 608, ASME B16.34
Da faccia a faccia
ASME B16.10
Connessioni terminali
ASME B16.5 flangiate RF, FF
Temperatura di esercizio
Da -50 °C a 500 °C/da -58 °F a 932 °F (fino a 450 °C/842 °F per condizioni ossidanti)
Certificazioni​
API 607, ISO 10497,   API 641, ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, CRN
Applicazioni​
Sequenziamento; alta temperatura, alta frequenza, alta velocità operativa, cicli termici; cicli meccanici; liquidi puliti, fluidi sporchi, alta viscosità, fluidi incrostanti, liquidi corrosivi, trattamento di scarichi erosivi, fanghi, vapore saturo, vapore surriscaldato​

Documenti e schemi