Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-24000CVF and 24000SVF

Valvole di controllo flangiate in acciaio al carbonio 24000CVF e in acciaio inossidabile 24000SVF Baumann™

Descrizione del prodotto

Le alte prestazioni dei design delle valvole di controllo Baumann 24000CVF ed SVF presentano banda morta ed isteresi ridotte, alta capacità di flusso, caratteristiche di controllo superiori, esclusione e sistemi di guarnizioni avanzati che soddisfano condizioni di servizio difficili. Il design compatto e leggero le rende ideali per l'installazione in sistemi di tubazioni ad alta densità, dove lo spazio è fondamentale.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale, lineare
Materiale
Acciaio al carbonio, inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ANSI CL150, ANSI CL300, DIN PN 10-40
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 4
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Sono disponibili connessioni ASME ed EN per soddisfare i vostri standard di tubazioni.
  • L'otturatore con contorno a guida permette il lavaggio dello sporco attraverso il corpo valvola.
  • Il materiale del trim in acciaio inossidabile austenitico S31600 è standard; disponibile anche trim in acciaio inossidabile S41600.
  • Sono disponibili diverse opzioni per soddisfare i requisiti dei processi che cambiano.
  • Il regolatore digitale valvola Fisher FIELDVUE™ è disponibile per una calibratura e diagnostica remota in stabilimenti che utilizzano l'architettura PlantWeb.
  • Disponibile il premistoppa ENVIRO-SEAL™ per una maggiore durata ed integrità del premistoppa.
  • Coperchio a soffietto NOLEEK adatto ad una vasta gamma di temperature di esercizio. Coperchio in diverse lunghezze disponibile per applicazioni ad alte temperature e criogeniche.

Documenti e schemi