L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Il trim anticavitazione Fisher Micro-Flat è progettato per servizi con cavitazione sterili con portate ridotte. Il design del trim non elimina la cavitazione, ma la controlla per ridurre i danni.
Si può utilizzare in applicazioni con portate ridotte.
Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
Il trim di tipo a gabbia consente rimozione e ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.
I materiali temprati del trim offrono resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.
Un rivestimento dell'uscita della valvola sostituibile protegge il corpo valvola dai danni da cavitazione.