Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-P-P000417

KTM modello OM­2, corpo in due pezzi

Descrizione del prodotto

Una nuova generazione di valvole a sfera con controllo delle emissioni fuggitive e piastra di montaggio ISO

Funzionalità

  • Design della valvola di qualità superiore a un prezzo competitivo.
  • Controllo delle emissioni fuggitive per applicazioni infiammabili e non infiammabili.
  • Funzionalità di controllo delle emissioni fuggitive della valvola certificata da terze parti secondo i requisiti di ISO 15848-1.
  • Supporto di montaggio attuatore ISO lavorato a macchina.
  • La tenuta (copolimero PTFE/PFA) della sede di tipo E bianca riduce il rischio di contaminazione del prodotto.
  • Allineamento positivo del corpo in due pezzi.
  • Omologazioni antincendio secondo le norme API 607, 5ª edizione, e ISO 10497.
  • Gli anelli della baderna e il cuscinetto in PTFE riducono l’usura.
  • Coppia di esercizio inferiore per un funzionamento semplice e un costo ridotto dell’attuatore.
  • Efficace indicazione della posizione.
  • Albero antiespulsione.
  • NACE MR-01-75 disponibile su richiesta.
Certificazioni
SIL, CE, PED, fire-safe
Connessione terminale
Flangiata
Applicazioni
Ventilatori, bioreattore, caldaia a biomassa, caldaia per generazione di energia, ventilatori, caldaie, caldaia, bevande, birrificazione, bruciatori, stoccaggio di rinfuse, alta temperatura, servizio generale, raccolta e compressione di gas, rifornimento, sistemi di gestione dei combustibili, gas combustibile, FPSO, impianti e processi
Design del corpo
Lungo, ingresso laterale
Materiale
Acciaio inossidabile, inox, acciaio al carbonio per basse temperature, Inconel, Hastelloy, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 304, lega
Temperatura di esercizio
Da -200 a 450 °C (da -330 a 842 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
Flangiata, CL300RF, CL150RF, 300RF, 150FF
Tipo di sede/tenuta
Guarnizione morbida, metallo su metallo, a sfera
Classe arresto
API 598, Classe VI (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), perdita zero, classe D (ISO 5208)
Norme
ASME B16.34, API 608
Dimensioni della valvola
NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1/2 / DN 15, NPS 4 / DN 100
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
Valvola a sfera flottante, valvola a sfera, sfera, valvola a sfera automatica
Fluidi
Vapore, acqua/glicole, gas/liquidi aggressivi, aria, acqua, vuoto, gas speciali, solidi, ossigeno, altri, NH3 (ammoniaca anidra), NH3, gas naturale, olio minerale, GPL, liquidi, gas propano liquido, propano liquido, liquido, olio leggero, acqua calda, olio combustibile, criogenici

Documenti e schemi