Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
KTM-P-P000446

Valvola a sfera flottante Unibody KTM Serie EB7

Descrizione del prodotto

Valvola a sfera KTM flangiata di tipo 'end entry', fire-safe e antistatica con costruzione in un solo pezzo ASME 150/300 per le industrie petrolifera, del gas, petrolchimica e chimica

Funzionalità

  • Progettazione in accordo ad ASME B16.34, API 608 e ISO 17292.
  • Test opzionali in accordo ad API 6D/ISO 14313.
  • La configurazione del corpo monoblocco di tipo “end-entry” è conforme ad ASME B16.34.
  • Flangia di montaggio superiore ISO 5211.
  • Scartamento conforme ad API 6D/ASME B16.10/BS 2080/BS EN 558.2.
  • Collaudo antincendio a norma API 607, 6ª edizione.
  • Connessione flangiata conforme ad ASME B16.5 di serie.
  • Il corpo monoblocco assicura l’integrità dell’intero tubo, riducendo al minimo il numero di potenziali punti di perdita.
  • Corpo in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile di serie.
  • Sfera in acciaio inossidabile 316 ad alta precisione di serie.
  • Stelo con supporto antiespulsione.
  • Dispositivo antistatico.
Certificazioni
Regionale, PED, CE
Connessione terminale
Flangiato
Applicazione
Evaporatori e caldaia di recupero, utility per impianti e processi, recupero assistito del petrolio, termovalorizzatori, essiccatori ed evaporatori, distillazione e frazionamento
Design del corpo
Lungo, corto, ingresso laterale
Materiale
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
CL300RF, 300RF, CL150RF, 150RF, flangiata
Tipo di sede/tenuta
A sfera, guarnizione morbida
Classe di arresto
API 598, perdita zero
Standard
API 608, ASME B16.34
Dimensioni della valvola
NPS 1/2 / DN 15, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1 / DN 25, NPS 3 / DN 80, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3/4 / DN 20
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Tipo di valvola
Valvola a sfera flottante, a sfera
Fluido
Liquidi, propano liquido, liquido, olio leggero, acqua calda

Documenti e schemi