Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Yarway-P-P000489

Valvole a globo per alta pressione Yarway Welbond

Descrizione del prodotto

Valvola a globo per alta pressione riparabile in linea, progettata per massima durata e manutenzione minima

Funzionalità

  • La riparazione in linea più veloce - Riparabile in linea più facilmente e a un costo minore di altre valvole simili. Lo stelo, il disco e la baderna possono essere rimossi rapidamente attraverso il glifo, e la sede può essere completamente esposta per il restauro “come nuovo”.
  • Alta affidabilità - Corpo forgiato in un solo pezzo senza saldature a pressione, saldature a tenuta, guarnizioni o filettature sotto pressione, giunzioni corpo/coperchio o qualsiasi problema correlato.
  • Maggiore durata - L’anello di tenuta e il disco in Stellite® pieni eliminano praticamente il cracking. Uno spessore ulteriore dell’anello di tenuta fornisce inoltre materiale sufficiente a rinnovare la superficie di insediamento tutte le volte che serve.
  • Elevata capacità di flusso - Generose dimensioni delle porte e ampia ritrazione del disco ben oltre quanto richiesto per un flusso ottimale. Tali funzionalità contribuiscono a ridurre al minimo le velocità di flusso e quindi riducono le forze erosive, che riducono la durata di sede e disco.
  • Disponibile sul mercato - Un programma di stoccaggio in profondità rende le valvole Welbond® disponibili direttamente sul mercato (connessioni socket-weld standard a NPS 2½).
  • Funzione convertibile - La completa prelavorazione del corpo di ciascuna valvola significa che uno dei design a controtenuta può essere convertito nell'altro, semplicemente riassemblando con boccola di controtenuta alternata.
Certificazioni
PED, India Boiler Registration, ASME B31.1, CE
Connessione terminale
Saldatura di giunzione
Applicazione
Alta temperatura, servizi generali, cogenerazione, caldaie, caldaia, caldaia a biomassa e per centrali elettriche, Balance of Plant, HRGS, pompe, valvole e manifold, vapore pulito, termovalorizzatori, turbina a vapore
Design del corpo
Lungo
Materiale
Acciaio, acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Alta temperatura, oltre 204 °C (400 °F)
Classe di pressione
ASME
Tipo di connessione al processo
BWE
Tipo di sede/tenuta
Metallo-metallo
Classe di arresto
Classe V (FCI 70-2)
Standard
ASME B16.34
Stile
Valvole a globo
Dimensioni della valvola
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25
Dimensioni della valvola standard
NPS
Tipo di valvola
A globo

Documenti e schemi