Valvola a ghigliottina con sede a cartuccia Clarkson PCS17
Valvola a ghigliottina con sede a cartuccia Clarkson PCS17
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Costo totale di possesso ridotto con valvola a ghigliottina a zero perdite
La sede perimetrale bidirezionale garantisce zero perdite in caso di liquidi con sospensioni solide leggeri
Il substrato metallico integrale prolunga la durata della sede
La sede a cartuccia perimetrale drop-in può essere sostituita in linea per ridurre il costo totale di possesso
Acciaio inossidabile 316 monoblocco per la massima resistenza alla corrosione
La forcella con quattro aste semplifica la regolazione della baderna e agevola gli interventi di riparazione/sostituzione. Consente il retrofit rapido e semplice dell’attuatore.
Realizzata in conformità agli standard del settore, con scartamenti conformi a MSS SP-81 e design ad apertura piena in accordo alla Schedula 40.