Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-ARMOR

Fisher ARMOR™

Descrizione del prodotto

Fisher ARMOR è un dispositivo di monitoraggio da remoto configurabile per essere utilizzato come soluzione di monitoraggio dei regolatori o come soluzione di monitoraggio delle stazioni. L'unità Armor offre opzioni di misura flessibili, inclusi 2 o 3 punti di pressione, monitoraggio della corsa da remoto e monitoraggio discreto. Comunica attraverso vari canali, come la connettività cellulare con DeltaV™ SaaS, la rete Ethernet e la connettività Bluetooth® tramite un'app dedicata.

Funzionalità

  • Fornisce diagnostica e analisi in tempo reale per pressione e corsa.
  • L'unico dispositivo in grado di monitorare sia la pressione che la corsa, offrendo una visione completa delle prestazioni del sistema.
  • Progettato per la facilità d'uso, aumentando la produttività riducendo al minimo il tempo e lo sforzo necessari per il monitoraggio
  • Adattabile a varie applicazioni, con miglioramento dell'affidabilità e della sicurezza nelle operazioni.
  • Bilancia la frequenza di polling e scansione dei dati con la durata della batteria, garantendo un funzionamento a lungo termine.
  • L'app mobile offre un comodo accesso a dati e informazioni ovunque ti trovi, migliorando la flessibilità e la reattività.
  • Offre un pacchetto completo di hardware, software e servizi, garantendo un'integrazione e un supporto senza soluzione di continuità.
Campo di pressione
0-1500 psig
Accuratezza della pressione
±0,5%
Accuratezza della corsa
±0,25% della corsa
Compatibilità con regolatore corsa
  • DN25-DN100 1098, EZR
  • DN50-DN100 EZL, EZH
  • DN50 LSR
Comunicazione
Connettività cellulare con Zedi, connettività Ethernet, Bluetooth a bassa energia tramite un'app dedicata
Impermeabilità e resistenza alla polvere
IP66
Certificazione CSA
Classe 1, Div. 2
Campo di temperatura di esercizio
Da -40 a 160 ºF/da -40 a 70 ºC

Documenti e schemi