ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V
ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V
Avvertimento
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
ISV-1198025:Dual sensor P&F type NBN3-F31-E8-V1 for open &close signal, supply voltage 10-30V dc, output dual make function PNP, 3w technique, 4 pins microconnector M12x1,5; Ambient temp. Range -25°C to +70°C; P/n 047570