Alimentatori DCX per automazione Branson serie DCX

Descrizione del prodotto

La famiglia DCX di alimentatori per l'automazione rappresenta l'offerta più recente per quanto riguarda la tecnologia di alimentazione a ultrasuoni e il controllo di processo continuo. La circuiteria brevettata offre vantaggi notevoli in termini di prestazione e coerenza, creando i presupposti per una maggiore produttività e qualità delle saldature. Alcune funzionalità avanzate sono la modalità energia, un'interfaccia Web per il controllo remoto, la protezione mediante password, i limiti di qualità della saldatura e una porta fieldbus EtherNet/IP per il controllo mediante un PLC o in rete per il controllo distribuito in tempo reale.

Interfaccia dati
USB, Ethernet, EtherNet/IP, Fieldbus
Frequenza
20, 30, 40 kHz
Potenza in uscita
0,4 kW, 0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 1,5 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Modalità di saldatura
Tempo, Energia

Funzionalità

  • Tecnologia di alimentazione a ultrasuoni leader del settore per un controllo continuo del processo.
  • Diverse configurazioni disponibili come il montaggio verticale, il montaggio orizzontale e il montaggio su rack per una maggiore flessibilità.
  • Interfaccia Web per una migliore diagnostica e la configurazione da remoto.
  • Limiti di qualità delle saldature programmabili, protezione mediante password e più preimpostazioni disponibili.
  • Opzioni di connettività Fieldbus ed EtherNet/IP (DCX A e F) per migliore comunicazione, controllo distribuito in tempo reale e supporto di più topologie.
  • Disponibile da 20, 30 e 40 kHz.
  • Livelli di potenza fino a 4 kW.

Documenti e schemi